23310.0051 - Vérins de bridage
pivotants, taille 40

Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.

Les vérins de bridage présentent les avantages suivants :

  • Bridage manuel rapide avec la vis de bridage, la manette indexable ou le levier à excentrique double.
  • Changement facile et rapide de la pièce en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite. La bague-butée 23310.0350 permet un réglage sans à-coup.
  • L’utilisation de la bague-butée 23310.0350 permet de répéter le serrage avec une extrême précision. h1 augmente alors au moins de 7 mm (course moins 7 mm).
  • Modèle compact, demandant moins de place pour le bridage.
  • Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin.

Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l’utilisateur n’est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.

Cet article 23310.0051 - Vérins de bridage pivotants, taille 40 / avec vis de serrage (d1: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Vé­rins de bri­dage pivotants, taille 40 (EH 23310.)

Ver­sion
cro­quis
d2 [mm]
h1 [mm]
Course [mm]
Force de ser­rage [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec vis de serrage
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Course [mm]:
20 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23310.0051
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Course: 20 mm
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Poids: 853 g
Vérins de bridage

Matières

Bride

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Références

La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins et aux disques EH 1107. et  EH 1108. du système de montage modulaire. Les cimblots, p. ex. EH 22730. permettent de diminuer la hauteur de bridage.

Assemblage

Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :

  1. Avec un écrou en T DIN 508 (EH 23010.).
  2. Avec un goujon fileté directement dans le plateau, p. ex. sur un système modulaire.

La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.

Grâce au système de limitation de hauteur, la hauteur de bridage ne peut pas être dépassée.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23310.0051
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.