23310.0087 - Vérins de bridage
coulissants, taille 40

Le vérin de bridage coulissant est notamment utilisé quand les pièces ne permettent pas de mouvement oscillant.

Les vérins présentent les avantages suivants :

  • Changement facile et rapide de pièces par le déplacement de la tête de bridage vers l’avant ou vers l’arrière.
  • La plage de serrage à l’horizontale est comprise entre l1 min. et l1 max.
  • Pour changer la pièce, la tête de bridage peut être poussée vers l’arrière de l1 max. de la mesure l2.
  • Bridage manuel rapide avec la vis de serrage, la manette indexable ou le levier à excentrique double.
  • Comme tous les vérins de bridage, ce modèle a une tête de bridage qui pivote à gauche ou à droite. L’utilisation de la bague-butée 23310.0350 permet de fixer la position de bridage (pas de mouvement oscillant - uniquement déplacement de la tête de bridage). h1 augmente alors au moins de 7 mm (course moins 7 mm).
  • Modèle compact, demandant moins de place pour le bridage.
  • Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin.

Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l’utilisateur n’est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.

Cet article 23310.0087 - Vérins de bridage coulissants, taille 40 / avec vis de serrage (d1: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Vé­rins de bri­dage coulissants, taille 40 (EH 23310.)

Ver­sion
cro­quis
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Course [mm]
Force de ser­rage [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec vis de serrage
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Course [mm]:
30 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23310.0087
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Course: 30 mm
  • Couple de serrage max.: 40 Nm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Poids: 1239 g
Vérins de bridage

Matières

Bride

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Références

La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins et aux disques EH 1107. et  EH 1108. du système de montage modulaire. Les cimblots, p. ex. EH 22730. permettent de diminuer la hauteur de bridage.

Assemblage

Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :

  1. Avec un écrou en T DIN 508 (EH 23010.).
  2. Avec un goujon fileté directement dans le plateau, p. ex. sur un système modulaire.

La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.

Fonctionnement

Procédure de bridage :

  1. Pousser la tête de bridage vers l’arrière.
  2. Insérer la pièce. 3. Pousser la tête de bridage vers l’avant.
  3. Régler la position de bridage de la tête de bridage à l’aide de la vis moletée.
  4. Fixer la position de bridage à l’aide de l’écrou moleté.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23310.0087
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.