23310.0167 - Rallonges de vérin

Les rallonges de vérin peuvent servir à augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage EH 23310. Elles sont aussi utilisées avec les boulons d’appui (EH 22680.), les boulons (EH 22690.) et les cimblots oscillants (EH 22730. - EH22741.).

Cet article 23310.0167 - Rallonges de vérin / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 140 mm, d2: M16) est une variante du groupe d’articles Ral­longes de vérin (EH 23310.)

cro­quis
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23310.0167
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Poids: 3056 g
Rallonges de vérin

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23310.0167
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.