23220.0400 - Vérins d'appui

Le vérin d'appui permet de mettre en contact des points d'appui supplémentaires aux points 3 points d'appui traditionnels.

Le vérin d'appui présente les avantages :

  • De créer le contact sans déformation,
  • D'éviter les vibrations pendant l'usinage
  • De permettre l'appui de nervures et de moulures pour accentuer la tenue des pièces bridées
  • De soutenir les pièces brutes sans déformation

Cet article 23220.0400 - Vérins d'appui / () est une variante du groupe d’articles Vé­rins d'ap­pui (EH 23220.)

gewicht [g]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
1137 g
Numéro d’article:
23220.0400
Documents
Vérins d'appui
  • Poids: 1137 g
Vérins d'appui

Matières

Boîtier

  • aluminium, anodisé rouge

Corps

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse et rectifié

Notes

Afin d'assurer le parfait fonctionnement, le taraudage M 12 doit toujours être obturé.

Références

Possibilités de fixation complémentaires et flexibles avec la plaque de de serrage 23210.0740.

Le taraudage M 8 sur la partie supérieure du vérin permet de fixer différents appuis issus du catalogue (EH 22...). Il est également possible de monter et d'adapter des rallonges et appuis selon les besoins spécifiques.

La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins EH 23310. et aux disques EH 1107. et EH 1108.

Assemblage

Fixer le vérin d'appui (taraudage de fixation 2 x M 6) sur l'outillage. Veiller à l'orienter vers l'opérateur !

Autre possibilité : Démonter le goujon fileté M 12 x 10 et le remplacer par un goujon fileté M 12 x 30, puis monter le vérin d'appui avec une clé (SW 21), p. ex. pour fixer l'écrou en T (aucune orientation vers l'opérateur n'est dans ce cas assurée). Goujon M 12 x 30 et écrou en T DIN 508 M 12 x 14, qualité 10 fournis.

Il est possible d'encastrer le vérin d'appui de 16 mm.

Fonctionnement

En faisant pivoter le six pans creux SW 6 sur la partie rouge du corps, l'axe d'appui vient en contact contre la pièce à brider avec une légère pression.

  1. En continuant à tourner (soit 180°) le six pans creux, le mécanisme de serrage bloque l'axe d'appui sans modification de course. Le vérin d'appui est alors positionné contre la pièce et ainsi bloqué.
  2. En tournant dans le sens inverse, le déblocage est réalisé. En continuant à tourner complètement le six pans creux (soit 180°), l'axe d'appui poursuit sa course jusqu'à la position initiale.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23220.0400
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.