Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.
Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.
Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable
Cet article 23330.3103 - Sauterelles à crochet avec embase horizontale / inox (Dimension nominale: 3) est une variante du groupe d’articles Sauterelles à crochet avec embase horizontale (EH 23330.)
Bride
Rivet
Poignée
Attache
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.