23330.3004 - Sauterelles à crochet
avec embase horizontale

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.

Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.

Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable

Cet article 23330.3004 - Sauterelles à crochet avec embase horizontale / acier (Dimension nominale: 4) est une variante du groupe d’articles Sau­te­relles à cro­chet avec embase horizontale (EH 23330.)

Ma­tières
Di­men­sion no­mi­nale
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
Force de re­te­nue F1 [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
3,2 kN
Numéro d’article:
23330.3004
Documents
Sauterelles à crochet
  • acier
  • Dimension nominale: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Force de retenue F1: 3,2 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 365 g
Sauterelles à crochet
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
Attache
Dimension nominale: 4
Numéro d’article:
23330.9024
CAO
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), acier
  • Dimension nominale: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Poids: 42 g

Matières

Bride

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Rivet

  • inox

Poignée

  • plastique

Attache

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23330.3004
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Sauterelles
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Toggle Clamps
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.