23061.2410 - Rondelles

Pour augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage EH 23310. et pour égaliser la hauteur des points d’appui.

Cet article 23061.2410 - Rondelles / (d1: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Ron­delles (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
Pour vis [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
10 mm
Pour vis [mm]:
M24
Numéro d’article:
23061.2410
Documents
Rondelles
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 10 mm
  • Pour vis: M24
  • Poids: 178 g
Rondelles

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23061.2410
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.