23470.0010 - Appuis réglables

Les appuis réglables sont équipés d'un filetage trapézoïdal autobloquant, d'une broche avec blocage fin de course. Les plaques de fixation sont fixées dans les rainures en T et permettent de positionner les appuis réglables pour éviter tout déplacement lors du changement des pièces. Grâce à ces plaques de serrage, les appuis peuvent également être utilisés sur des montages verticaux. Les appuis réglables sont souvent utilisés pour soutenir des pièces à usiner. L'utilisation des têtes oscillantes garantit une surface d'appui en position précise. A l'aide de la tête de centrage utilisée comme pièce intermédiaire, plusieurs vérins de tailles 52, 70 et 100 peuvent être superposés.

Cet article 23470.0010 - Appuis réglables / appui réglable (l2 Hauteur bridage max.: 100 mm) est une variante du groupe d’articles Ap­puis ré­glables (EH 23470.)

Ver­sion
l2 Hau­teur bri­dage - max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Charge ad­mis­sible [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
appui réglable
l2 Hau­teur bri­dage max. [mm]:
100 mm
l1 min. [mm]:
70 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Charge ad­mis­sible [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23470.0010
Documents
Appuis réglables
  • appui réglable
  • l2 Hauteur bridage max.: 100 mm
  • l1 min.: 70 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Charge admissible: 60 kN
  • Poids: 900 g
Appuis réglables
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
support
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0250
CAO
Accessoires
  • support
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 879 g
Produit:
tête oscillante
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0350
CAO
Accessoires
  • tête oscillante
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 399 g
Produit:
tête sphérique
Pour vérins réglables:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Numéro d’article:
23470.0171
CAO
Accessoires
  • tête sphérique
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Poids: 75 g
Produit:
tête en vé
Pour vérins réglables:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Numéro d’article:
23470.0172
CAO
Accessoires
  • tête en vé
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Poids: 138 g
Produit:
tête de centrage
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0170
CAO
Accessoires
  • tête de centrage
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 107 g

Matières

Têtes

  • acier cémenté, bruni

Supports

  • acier bruni

Appuis réglables

  • acier 1.0503 verni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23470.0010
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.