23111.0118 - Broches de serrage et positionnement

Les broches de serrage et positionnement sont utilisées pour le serrage rapide, la fixation, le changement en toute sécurité de vos outillages, pièces ou dispositifs.

Cet article 23111.0118 - Broches de serrage et positionnement / (d1 -0,02 -0,05: 16 mm, l1 +0,6: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Broches de ser­rage et po­si­tion­ne­ment (EH 23111.)

Ma­tières
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pour pla­teaux de base - ±0,05 [mm]
Force de re­te­nue [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pour pla­teaux de base ±0,05 [mm]:
25 mm
Force de re­te­nue [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23111.0118
Documents
Broches de serrage et positionnement
  • inox
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Pour plateaux de base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Force de retenue: 5 kN
  • Poids: 125 g
Broches de serrage et positionnement

Matières

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Fonctionnement

Ce système s'utilise en serrant la vis de la broche de positionnement dans la douille. La vis de serrage peut être actionnée à la main avec le modèle à poignée ergonomique (réf. art. 23111.0900/.0902) ou à l'aide d'une clé Allen.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23111.0118
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Mode d'emploi abrégé broches de positionnement (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de serrage et positionnement
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.