Ex­cen­triques de ser­rage ra­pide avec filetage

EH 23390.

Pour serrage et desserrage rapide et sans torsion des pièces.

Pour la version réglable (croquis 2), la position du levier peut être modifiée.

Votre sélection a donné lieu à 84 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23390.0133
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
23390.0134
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
23390.0135
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
23390.0136
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
23390.0109
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. en position de serrage: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23390.0110
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. en position de serrage: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23390.0111
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. en position de serrage: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23390.0112
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. en position de serrage: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
23390.0113
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. en position de serrage: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
23390.0114
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. en position de serrage: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
23390.0116
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. en position de serrage: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 1,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23390.0119
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. en position de serrage: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 2,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23390.0120
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. en position de serrage: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 2,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 145 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23390.0121
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. en position de serrage: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 2,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 146 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
23390.0122
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. en position de serrage: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 2,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 140 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
23390.0123
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. en position de serrage: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 2,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 149 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
23390.0125
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. en position de serrage: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 2,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 152 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage, réglable
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
23390.0127
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage, réglable – croquis 2, acier
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. en position de serrage: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Plage de réglage h3 min.: 2,5 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 1 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 155 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
23390.0230
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23390.0231
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23390.0232
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23390.0233
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
23390.0234
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. en po­si­tion de ser­rage [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
23390.0235
CAO
Documents
Excentriques de serrage rapide
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. en position de serrage: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Course s à 90°, position du levier: 0,75 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Excentriques de serrage rapide

Matières

Rondelle d'appui

  • thermoplastique (PA), renforcé fibre de verre
  • thermoplastique (POM), renforcé fibre de verre

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005

Pièces intérieures

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305

Vis

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305

Écrou de réglage

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23390. Excentriques de serrage rapide – avec filetage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.