23400.0102 - Axes d'articulation

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23400.0102
Documents
Axes d'articulation
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 18 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 24 mm
  • Poids: 19 g
Axes d'articulation

Matières

Axe d'articulation

  • inox 1.4021, traité

Circlip

  • inox 1.4310

Références

Conçus pour les leviers à excentrique EH 23390. et applications similaires.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23400.0102
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.