23120.0018 - Lardons de précision
DIN 6323

Les lardons de précision servent à positionner des outillages et éléments de bridage sur les tables de machines à rainures en T selon la norme DIN 650.

Ils ont l'avantage, par rapport aux lardons étagés et lardons plats, de ne pas endommager la table machine, car ils sont positionnés latéralement, entre la table et l'outillage, après un premier pré-positionnement de ce dernier.

Cet article 23120.0018 - Lardons de précision DIN 6323 / forme A, b1 > b2 (Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm, Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 18 mm) est une variante du groupe d’articles Lar­dons de pré­ci­sion DIN 6323 (EH 23120.)

Ver­sion
cro­quis
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
forme A, b1 > b2
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
23120.0018
Documents
Lardons de précision
  • forme A, b1 > b2 – croquis 1
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Poids: 65 g
Lardons de précision

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23120.0018
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.