Mâ­choires de ser­rage pour brides flottantes M 16

EH 23320.

Les mâchoires de serrage s'utilisent pour les brides flottantes 23320.0016. Ces mâchoires permettent d'augmenter ou de réduire la plage de serrage.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ver­sion
cro­quis
Plage de ser­rage [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mâchoire standard supérieure
cro­quis:
1
Plage de ser­rage [mm]:
10 – 25 mm
Numéro d’article:
23320.0060
CAO
Documents
Mâchoires de serrage
  • mâchoire standard supérieure – croquis 1
  • Plage de serrage: 10 mm – 25 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Poids: 402 g
vers la vue d'article
Mâchoires de serrage
Ver­sion:
mâchoire de rechange supérieure
cro­quis:
2
Plage de ser­rage [mm]:
0 – 14 mm
Numéro d’article:
23320.0062
CAO
Documents
Mâchoires de serrage
  • mâchoire de rechange supérieure – croquis 2
  • Plage de serrage: 0 mm – 14 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Poids: 380 g
vers la vue d'article
Mâchoires de serrage
Ver­sion:
mâchoire de rechange supérieure
cro­quis:
3
Plage de ser­rage [mm]:
23 – 38 mm
Numéro d’article:
23320.0064
CAO
Documents
Mâchoires de serrage
  • mâchoire de rechange supérieure – croquis 3
  • Plage de serrage: 23 mm – 38 mm
  • h1: 21,6 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 38,3 mm
  • h4: 32,6 mm
  • Poids: 435 g
vers la vue d'article
Mâchoires de serrage
Ver­sion:
mâchoire de rechange supérieure
cro­quis:
4
Plage de ser­rage [mm]:
35 – 50 mm
Numéro d’article:
23320.0066
CAO
Documents
Mâchoires de serrage
  • mâchoire de rechange supérieure – croquis 4
  • Plage de serrage: 35 mm – 50 mm
  • h1: 18,6 mm
  • h2: 54 mm
  • h3: 47,3 mm
  • h4: 41,6 mm
  • Poids: 500 g
vers la vue d'article
Mâchoires de serrage

Matières

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23320. Mâchoires de serrage – pour brides flottantes M 16
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Brides flottantes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Floating Clamps
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

À quoi sert une bride flottante ?

La bride flottante empêche les vibrations et les marques de broutage qui en résultent sur l’ouvrage. Elle peut être utilisée comme élément de serrage supplémentaire par rapport aux trois points de serrage prédéfinis. La pièce n'est pas surdéterminée.

Quels sont les avantages de l'utilisation de brides flottantes dans la production ?

Grâce aux brides flottantes, des points de serrage supplémentaires sont possibles lors du premier usinage, ce qui permet d'éviter les vibrations. La qualité de surface de l’ouvrage et la durée de vie des outils s'en trouvent considérablement améliorées. Ceci garantit un processus de travail sûr.

Quelle est la différence entre les brides flottantes rouges et les brides flottantes bleues ?

Les brides flottantes rouges serrent et bloquent la pièce à usiner en une seule opération. Avec les brides flottantes bleues, la pièce peut être serrée et bloquée séparément. Elles sont principalement utilisées sur des pièces à usiner fines et instables.

Quel est l'avantage de la bride flottante par rapport aux appuis antivibratoires et aux vérins d’appui ?

La bride flottante soutient l’ouvrage et le serre en plus par le haut.

Quel est l'avantage d'une bride flottante par rapport à un support avec bride ?

La bride flottante s'appuie toujours sur l’ouvrage avec la même force de ressort. Cela empêche l’ouvrage de fléchir et évite un serrage compliqué et long à l'aide d'un comparateur. Sa taille compacte et sa rapidité d'utilisation sont de véritables avantages. Sa fixation sur la platine de la machine garantit en outre une grande stabilité.

Les brides flottantes offrent-elles une répétabilité de positionnement ?

Les brides flottantes peuvent être réglées en oscillation et en hauteur grâce à la douille colorée.

À quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation d'une bride flottante ?

Au couple maximal autorisé lors du serrage de l'ouvrage. Ces indications sont imprimées sur la douille de butée et figurent dans le catalogue. De plus, il faut faire attention à la teneur en huile de l'émulsion de refroidissement, sinon une corrosion des pièces fonctionnelles internes est possible.

Quelle est la force d'appui de la mâchoire de serrage inférieure sur l'ouvrage ?

La force d'appui des brides flottantes 23320.0008 et 23320.0010 est d'environ 18 à 42 N. Pour les 23320.0012 et 23320.0014, elle est d'environ 19 à 27 N et pour le 23320.0016 d'environ 73 à 99 N.

Est-il possible de monter des mâchoires spéciales plus longues sur la bride flottante et quelle est la longueur maximale ?

Il est possible de monter des mâchoires spéciales sur la bride flottante. Les longueurs maximales sont toutefois limitées physiquement, surtout en fonction de la résistance du matériau. Des mâchoires spéciales avec une longueur en porte-à-faux de 73 mm ont déjà été réalisées. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant au fonctionnement avec des mâchoires spéciales. Pour les pièces sensibles à la flexion, il est vivement recommandé d'utiliser la bride flottante bleue en cas d'utilisation de mâchoires spéciales plus longues. De même, il faut veiller à ce que les vis de fixation de la mâchoire de serrage supérieure soient vissées à 10 mm de profondeur dans le boîtier et celles de la mâchoire de serrage inférieure à 9 mm. En outre, veuillez tenir compte des indications de montage et des indications complémentaires des mâchoires de serrage dans le catalogue.

Quel type d'entretien ou de maintenance faut-il effectuer sur la bride flottante ?

La bride flottante ne nécessite pas d'entretien particulier. Il est toutefois recommandé de procéder à un contrôle visuel et fonctionnel régulier.

Que faire si la bride flottante est endommagée ?

Une réparation est possible dans la plupart des cas. Veuillez contacter notre service commercial à ce sujet.

La bride flottante peut-elle être utilisée uniquement dans le système à rainures Halder V70 ?

Les brides flottantes peuvent être utilisées dans toute la construction de dispositifs. Deux tailles, M12 et M16, sont disponibles. Les brides flottantes en version à flasque ont une autre possibilité de fixation. Elles sont indiquées sur la fiche technique de la bride flottante concernée.