23320.0148 - Mâchoires de serrage
pour brides flottantes M 12

Les mâchoires de serrage s'utilisent pour les brides flottantes 23320.0008, 2332.0010, 23320.0012 et 23320.0014.

La mâchoire de serrage supérieure (23320.0054, 23320.0056 et 23320.0058 - croquis 1 - 3) peut être utilisée pour augmenter la plage de serrage.

Dans la mâchoire de serrage supérieure avec taraudage M 8 (23320.0154 / .0156 - croquis 4 + 5), différentes éléments normalisés peuvent être vissées selon les besoins - voir "Autres produits".

La mâchoire oscillante inférieure (23320.0148 - croquis 6) s‘adapte aux dépouilles de la pièce à usiner.

Cet article 23320.0148 - Mâchoires de serrage pour brides flottantes M 12 / mâchoire oscillante inférieure, bille tronquée, plane, bloquée contre le retournement () est une variante du groupe d’articles Mâ­choires de ser­rage pour brides flottantes M 12 (EH 23320.)

Ver­sion
cro­quis
Plage de ser­rage - max. en com­bi­nai­son avec 23320.0050 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mâchoire oscillante inférieure, bille tronquée, plane, bloquée contre le retournement
cro­quis:
6
Plage de ser­rage max. en com­bi­nai­son avec 23320.0050 [mm]:
-
Numéro d’article:
23320.0148
Documents
Mâchoires de serrage
  • mâchoire oscillante inférieure, bille tronquée, plane, bloquée contre le retournement – croquis 6
  • Poids: 98 g
Mâchoires de serrage

Matières

Bille

  • acier à roulement

Mâchoires

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse

Notes

Le couple de serrage du bride flottante doit être adapté / réduit en fonction de la situation. Observez la pression de surface en raison de la zone de contact réduite des mâchoires de serrage.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23320.0148
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Brides flottantes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Floating Clamps
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.