23320.0016 - Brides flottantes
avec bridage et blocage de l'appui combinés M 16

La bride flottante est utilisée comme appui et bridage supplémentaires aux points d'appuis fixes, avec le bridage intégré. Ce seul élément remplace un vérin d'appui et un vérin de bridage.

Les avantages du système de la bride flottante sont les suivants :

  • Particulièrement adaptée pour de grandes pièces ayant un usinage difficile,
  • Amortissement des vibrations pendant l'usinage,
  • Permettre l'appui de nervures et de moulures pour accentuer la tenue des pièces bridées,
  • Bridage sans déformation de pièces brutes.

Cet article 23320.0016 - Brides flottantes avec bridage et blocage de l'appui combinés M 16 / () est une variante du groupe d’articles Brides flot­tantes avec bridage et blocage de l'appui combinés M 16 (EH 23320.)

gewicht [g]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
6597 g
Numéro d’article:
23320.0016
Documents
Brides flottantes
  • Poids: 6597 g
Brides flottantes

Matières

Douille de réglage

  • aluminium, anodisé rouge

Corps

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse et rectifié

Mâchoires

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse

Assemblage

  1. Fixer la bride flottante  (taraudage de fixation M 16) avec une clé (SW 55) sur l'outillage.
  2. Régler la hauteur de l'appui et la plage de rotation à l'aide du corps réglable rouge de la bride, bloquer en position avec le six-pans (3 x SW 3). Lors du réglage de la limite de hauteur, veiller à laisser un jeu vers le haut suffisamment important (tolérance des bruts)

Fonctionnement

  1. Exercer une pression sur la bride flottante vers le bas.
  2. Orienter la mâchoire de serrage jusqu'à la mise en contact de la mâchoire inférieure sur la pièce à usiner. La bride flottante vient alors en appui sous la pièce à usiner avec une légère pression.
  3. Serrer le système de bridage avec un écrou six pans (SW 24) (couple de serrage de 50 Nm min -115 Nm max.). La pièce est alors bridée, puis l'appui est bloqué en position sans ajouter de contrainte à la pièce.
  4. Pour obtenir le desserrage, procéder à l'inverse.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23320.0016
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Brides flottantes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Floating Clamps
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Autres modèles de ce groupe d’articles


Accessoires

Les mâchoires de serrage supérieures livrées en série peuvent être modifiées ou échangées contre les mâchoires de serrage supérieures  (23320.0062 / .0064 / .0066) pour s'adapter au besoin spécifique du client.

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.