23260.0015 - Éléments de serrage actima

Élément de serrage compact pour efforts de traction et de pression. L'inversion se fait en tournant la douille de pression.

La course d'approche est de 10 mm. Dans les limites de la course de serrage de 2 mm, le levier reste bloqué. La force de serrage maximale admissible est de 4,9 kN.

Cet article 23260.0015 - Éléments de serrage actima / traction à gauche () est une variante du groupe d’articles Élé­ments de ser­rage ac­tima (EH 23260.)

Ver­sion
Alé­sage
Mou­ve­ment [mm]
s Course de ser­rage [mm]
Force de ser­rage - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
traction à gauche
Alé­sage:
avec alésage traversant
Mou­ve­ment [mm]:
10 mm
s Course de ser­rage [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4,9 kN
Numéro d’article:
23260.0015
Documents
Éléments de serrage actima
  • traction à gauche, avec alésage traversant
  • Mouvement: 10 mm
  • s Course de serrage: 2 mm
  • Force de serrage max.: 4,9 kN
  • Poids: 749 g
Éléments de serrage actima
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
Poussoir plat
Poussoir plat
Numéro d’article:
23260.0042
CAO
Poussoir plat
  • Poussoir plat
  • Poids: 270 g
Produit:
poussoir conique
poussoir conique
Numéro d’article:
23260.0044
CAO
poussoir conique
  • poussoir conique
  • Poids: 85 g
Produit:
poussoir en V
poussoir en V
Numéro d’article:
23260.0046
CAO
poussoir en V
  • poussoir en V
  • Poids: 82 g

Matières

Boîtier

  • thermoplastique, noir

Corps

  • acier bruni

Boule

  • DIN 7708 - thermoplastique (PF 31), rouge similaire à RAL 3003

Accessoires

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23260.0015
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.