23690.0012 - Brides compactes

Le système de bridage compact est adapté à toutes les applications de bridage, sur des surfaces usinées et brutes. Grâce au levier de serrage auto-bloquant, l'utilisation peut se faire horizontalement et verticalement, le levier conserve toujours sa position, même lorsque la bride est desserrée.

Caractéristiques :

  • Bridage avec précision de la position de serrage
  • Manipulation simple et universelle
  • Force de serrage élevée pour couple de serrage minimal grâce au levier de serrage monté sur palier
  • Grande plage de serrage continue
  • Levier de serrage entièrement rétractable dans le corps, pour une plus grande facilité de changement de pièce
  • Levier de serrage avec taraudage, pour l'adaptation d'éléments de bridage, p. ex. vis à bille (EH 22700. - EH 22720.), cimblots oscillants (EH 22730./EH 22740.), etc.
  • Grande plage de réglage pour force de serrage constante
  • Réglage de hauteur continue grâce aux adaptateurs 23690.0112 / .0116
  • Possibilités de fixation simples et flexibles
  • Anti-corrosion
  • Résistant aux poussières et copeaux

Cet article 23690.0012 - Brides compactes / (d1: M12) est une variante du groupe d’articles Brides com­pactes (EH 23690.)

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
s - max. [mm]
Force de ser­rage - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M8
h1 min. [mm]:
40 mm
h1 max. [mm]:
60 mm
s max. [mm]:
43 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23690.0012
Documents
Brides compactes
  • d1: M12
  • d2: M8
  • h1 min.: 40 mm
  • h1 max.: 60 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 95 mm
  • s max.: 43 mm
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • b: 45 mm
  • SW: 16 mm
  • Force de serrage max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 45 Nm
  • Poids: 1840 g
Brides compactes

Matières

Corps

  • acier traité, revêtement noir

Levier de serrage

  • acier traité, revêtement argent

Assemblage

Montage et installation :

  1. Oter la vis de butée ISO 4762-M 6 x 10.
  2. Faire revenir le levier de serrage et l'ôter.
  3. Fixation optimale par 2 vis à à six pans creux (livrée avec le système de bridage).
  4. Monter le levier de serrage sur glissière la et le remonter.
  5. Bien resserrer la vis de butée ISO 4762-M 6 x 10.

Fonctionnement

Procédé de bridage :

  1. Pousser le levier en position de serrage
  2. Serrer à l'aide de la vis à embase six pans.
  3. Pour desserrer, procéder à l'inverse.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23690.0012
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Brides compactes
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.