24512.0125 - Poignées en T

Ver­sion
cro­quis
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24512.0125
Documents
Poignées en T
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 31 g
Poignées en T

Matières

  • aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24512.0125
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.