24540.0033 - Boutons champignons

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage – croquis 1
cro­quis:
avec taraudage
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Numéro d’article:
24540.0033
Documents
Boutons champignons
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 21 g
Boutons champignons

Matières

Poignée champignon

  • thermoplastique PF 31, noir

Douille

  • laiton
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24540.0033
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.