24330.0422 - Manivelles

l [mm]
s - H11 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l [mm]:
zamac
s H11 [mm]:
64 mm
:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0422
Documents
Manivelles
  • zamac
  • l: 64 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 22 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 11 mm
  • h3: 12 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 18 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 97 g
Manivelles

Matières

Corps de la manivelle

  • zamac, revêtu de plastique, noir, mat

Poignée cylindrique

  • thermoplastique PF 31, noir

Références

Alternative aux manivelles DIN 469.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24330.0422
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.