24331.0715 - Manivelles
avec poignée rabattable, inox

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24331.0715
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, noir
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 240 g
Manivelles

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique, noir, mat

Corps de la manivelle

  • aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Capuchon de protection

  • plastique, gris 

Fonctionnement

En position de service, la poignée est bloquée. Pour mettre la poignée en position de repos, la sortir dans l’axe et la rabattre.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24331.0715
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.