24430.0045 - Leviers de serrage 

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24430.0045
Documents
Leviers de serrage 
  • avec alésage lisse – croquis 2, acier
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h: 52 mm
  • l: ~ 126 mm
  • t2: 28 mm
  • Poids: 351 g
Leviers de serrage 

Matières

Levier

  • acier bruni

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24430.0045
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.