24440.0201 - Leviers de serrage réglables

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0201
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t min.: 14 mm
  • Poids: 159 g
Leviers de serrage réglables

Matières

Levier

  • acier bruni

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24440.0201
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.