24760.0240 - Écrous moletés plats
DIN 467

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24760.0240
Documents
Écrous moletés plats
  • inox
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 5,1 g
Écrous moletés plats

Matières

  • inox 1.4305, mat

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24760.0240
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.