Écrous mo­le­tés DIN 6303

EH 24480.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24480.0005
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24480.0006
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24480.0008
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
24480.0010
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24480.0012
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, acier de decolletage
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 123 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24480.0105
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, acier de decolletage
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 avant trou: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Poids: 15 g
  • Goupille DIN 7: 1,5 m6 x 14
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24480.0106
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, acier de decolletage
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 avant trou: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Poids: 25 g
  • Goupille DIN 7: 1,5 m6 x 16
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24480.0108
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, acier de decolletage
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 avant trou: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Poids: 45 g
  • Goupille DIN 7: 2,0 m6 x 20
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
24480.0110
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, acier de decolletage
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 avant trou: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Poids: 86 g
  • Goupille DIN 7: 3,0 m6 x 28
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier de décolletage, bruni
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24480.0112
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, acier de decolletage
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 avant trou: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 121 g
  • Goupille DIN 7: 4,0 m6 x 32
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24480.0205
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, inox
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24480.0206
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, inox
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24480.0208
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, inox
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
24480.0210
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, inox
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
sans trou de goupille, forme A
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24480.0212
CAO
Documents
Écrous moletés
  • sans trou de goupille, forme A – croquis 1, inox
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 123 g
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24480.0305
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, inox
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 avant trou: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Poids: 15 g
  • Goupille DIN 7: 1,5 m6 x 14
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24480.0306
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, inox
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 avant trou: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Poids: 25 g
  • Goupille DIN 7: 1,5 m6 x 16
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24480.0308
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, inox
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 avant trou: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Poids: 45 g
  • Goupille DIN 7: 2,0 m6 x 20
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
24480.0310
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, inox
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 avant trou: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Poids: 86 g
  • Goupille DIN 7: 3,0 m6 x 28
vers la vue d'article
Écrous moletés
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24480.0312
CAO
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, inox
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 avant trou: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 121 g
  • Goupille DIN 7: 4,0 m6 x 32
vers la vue d'article
Écrous moletés

Matières

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Assemblage

Pour la forme B, l'alésage doit, après perçage, se situer dans la plage de tolérance H7.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24480. Écrous moletés – DIN 6303
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.