24690.0150 - Boutons étoiles à tige filetée
inox

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24690.0150
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Poids: 95 g
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Poignée

  • inox 1.4301, mat

Vis

  • inox 1.4301

Notes

Poignée : tôle étirée. Moyeu : soudé

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24690.0150
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.