24550.0021 - Poignées coniques

d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24550.0021
Documents
Poignées coniques
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 17 g
Poignées coniques

Matières

  • thermoplastique PF 31, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24550.0021
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.