24561.0050 - Boules
acier, similaires à la norme DIN 319

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, poli, brillant
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24561.0050
Documents
Boules
  • acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Poids: 475 g
Boules

Matières

  • acier, poli, brillant

Notes

Elargissement de la DIN 319 forme C en version métallique.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24561.0050
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.