25071.0052 - Joint torique
Pour bague d’arrêt

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Joint torique
Côte no­mi­nale:
d: 22 x 1,5 mm
Numéro d’article:
25071.0052
Documents
Joint torique
  • Joint torique
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Utilisable pour taille:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Poids: 0,2 g
Joint torique