23470.0270 - Accessoires
Appuis réglables

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables: 140 mm
Numéro d’article:
23470.0270
Documents
Accessoires
  • support
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Pour vérins réglables: 140 mm
  • Poids: 1279 g
Accessoires
Téléchargement direct
Autres formats de fichier