22130.0096 - Douille sans anneau de grenadière 
cylindriques

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Douille sans anneau de grenadière 
Côte no­mi­nale:
d1 +0,005: 25  mm
Numéro d’article:
22130.0096
Documents
Douille sans anneau de grenadière 
  • Douille cylindrique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Poids: 99 g
Douille sans anneau de grenadière 
Téléchargement direct
Autres formats de fichier