Grâce à sa torsion optimale de 20°, le coin à fendre vrillé, massif et forgé, permet un fendage optimal et ne craint pas le bois noueux.
La plaque d’impact est meulée et dotée d’un chanfrein.
Malgré son poids de 3 100g, les auges de préhension latérales permettent une préhension sûre et une bonne mise en place du coin dans le bois à fendre.
Des rainures inclinées empêchent le coin de rebondir, même dans du bois gelé.
Pour faciliter un repérage rapide du coin à tout moment, il est revêtu d'une peinture en poudre orange.
Une boîte pratique en plastique spécial permet de le transporter en toute sécurité.
Utilisation optimale avec la masse merlin SIMPLEX (réf. art. 3007.160), les marteaux de frappeur SIMPLEX (réf. art. 3007.081-141) et les maillets Halder (réf. art. 3366.0S3-0S6).
Caractéristiques du produit :
Enfoncer délicatement des piquets en bois
Une torsion optimale de 20° assure une action de refente puissante, utilisable idéalement en combinaison avec une masse merlin SIMPLEX et les marteaux de frappeur SIMPLEX. Coin à fendre massif en acier traité forgé à froid, plaque de frappe rectifiée et dotée d'un chanfrein,lame rectifiée à blanc, avec rainure de guidage et rainures inclinées forgées et poignées latérales encastrées.
Cet article 3556.260 - Coin á fendre fourni avec boîte de transport dans un plastique spécifique / () est une variante du groupe d’articles Coin á fendre fourni avec boîte de transport dans un plastique spécifique (EH 3556.)
Utilisez toujours un maillet avec insert plastique pour une utilisation sur des angles en acier. Les coups acier sur acier peuvent abimer le matériel.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.