Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 6 résultats
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
avec bouton – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 25 g
Prix :
0,00 €
Prix TVA incluse :
―
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
avec bouton – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Pression1) F1 : ~ 6,5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 40 g
Prix :
0,00 €
Prix TVA incluse :
―
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Autres détails
avec bouton – croquis 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 31 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 84 g
Prix :
0,00 €
Prix TVA incluse :
―
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
sans bouton – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d4 : M5
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 19 g
Prix :
0,00 €
Prix TVA incluse :
―
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
sans bouton – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d4 : M6
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Pression1) F1 : ~ 6,5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 32 g
Prix :
0,00 €
Prix TVA incluse :
―
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Autres détails
sans bouton – croquis 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d4 : M8
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 31 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 67 g
Prix :
0,00 €
Prix TVA incluse :
―
vers la vue d'article
Matières
Corps
Embout
Bouton
thermoplastique (PA 6), noir
Notes
Bouton non démontable.
Assemblage
Fixation assurée par soudage ou collage.
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – sans filetage, soudables
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.