Indexbultar med monteringsfläns, horisontell, rostfritt stål

EH 22110.

Indexbultar används för indexering av hål.

Ert urval resulterade i 15 träffar

Material
Version
Bild
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med dragring, ingen låsning
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22110.2304
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med dragring, ingen låsning – Bild 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med dragring, ingen låsning
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel nr.:
22110.2305
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med dragring, ingen låsning – Bild 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 24 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med dragring, ingen låsning
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22110.2306
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med dragring, ingen låsning – Bild 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 42 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med dragring, ingen låsning
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22110.2308
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med dragring, ingen låsning – Bild 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med dragring, ingen låsning
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel nr.:
22110.2310
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med dragring, ingen låsning – Bild 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 93 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp, ingen låsning
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
12 N
Artikel nr.:
22110.2324
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp, ingen låsning – Bild 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: 3 N
  • Fj. tryck1) F2: 12 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp, ingen låsning
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel nr.:
22110.2325
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp, ingen låsning – Bild 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp, ingen låsning
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22110.2326
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp, ingen låsning – Bild 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 44 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp, ingen låsning
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22110.2328
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp, ingen låsning – Bild 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp, ingen låsning
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel nr.:
22110.2330
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp, ingen låsning – Bild 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 99 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22110.2344
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel nr.:
22110.2345
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22110.2346
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 48 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22110.2348
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 68 g
show article view
Indexbultar
Material:
Rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel nr.:
22110.2350
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 109 g
show article view
Indexbultar

Material

Huset

  • Rostfritt stål 1.4308, precisionsgjutning, blank, mattblästrad

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305   

Dragring

  • Rostfritt stål 1.4310

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Not

Knopp ej demonterbar

Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.     

Drift

Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22110. Indexbultar – med monteringsfläns, horisontell, rostfritt stål