Hålsystemet (ø12 F6 / M12 och ø16 F6 / M16) gör det möjligt för operatörer att snabbt skapa och exakt bearbeta arbetsstycken med enkla geometrier. Vi kan leverera basplattorna med härdade hål (monteringsbussning) och gängor i den storlek du behöver. Beroende på ditt uppspänningsscenario kan du använda dem som fristående system eller som en del av ett kombinerat system.
Sortimentet av hål- system som ingår i vårt system för fixtursystem omfattar sådana produktgrupper som basplattor, monteringsblock och konsoler. Dessa systemdelar finns tillgängliga från lager.
Urvalet är uppdelat i kategorierna.
Vi gör också CAD-data som är kopplade till alla våra systemdelar tillgängliga för nedladdning i olika format.
De två modullära fixtursystemen L12 och L16 är baserade på en 12 mm eller 16 mm håldiameter / M12 eller M16 gängstorlek.
En rad systemdelar kan användas för att konfigurera flera olika fixturer.