EH 23310.
Excenterspännaren är ett universellt mekaniskt spännelement som möjliggör snabbt och enkelt byte av arbetsstycken - spännhuvudet kan enkelt rotera för att ge fri yta för byten.
Excenterspännaren har följande fördelar:
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
Fixturera med 4st bultar M 24 med hålbild 100 x 100 mm
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."