Pinnbult DIN 6379, för T-spårsmutter  

EH 23040.

Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. 

Dessa pinnbultar är karaktäriserade av valsad tråd.

Ert urval resulterade i 59 träffar

Version
d [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Artikel nr.:
23040.0061 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • Vikt: 5,3 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
23040.0062
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Vikt: 8,4 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Artikel nr.:
23040.0064 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • Vikt: 11 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
23040.0063
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • Vikt: 13 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
23040.0081
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artikel nr.:
23040.0082
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
23040.0083
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • Vikt: 31 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0084 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • Vikt: 49 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
23040.0101
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Vikt: 24 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
23040.0102
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
23040.0106 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Vikt: 50 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Artikel nr.:
23040.0103
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Vikt: 61 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0105 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • Vikt: 78 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
23040.0104
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Vikt: 98 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
23040.0121
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • Vikt: 35 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artikel nr.:
23040.0122 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Vikt: 44 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
23040.0123
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Vikt: 56 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
23040.0124 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • Vikt: 70 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Artikel nr.:
23040.0125
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • Vikt: 88 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0127 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • Vikt: 112 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
23040.0126
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Vikt: 141 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
Artikel nr.:
23040.0141 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • Vikt: 60 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
23040.0142 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • Vikt: 96 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0143 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • Vikt: 154 g
show article view
Pinnbult

Material

  • Värmebehandlat stål

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Bultar för T-spår med förlängd dimension b1 också tillgängliga.   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23040. Pinnbult – DIN 6379, för T-spårsmutter  
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."