Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.
Spännarna har följande fördelar:
Denna artikel 23310.0065 - Excenterspännare vridbar, storlek 60 / Med spännskruv (d1: 60 mm) är en variant av artikelgruppen Excenterspännare vridbar, storlek 60 (EH 23310.)
Spännare
The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and with spacers EH 1617. and reduced with clamping inserts.
Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:
Cylindern måste vila på hela ytan.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."