22880.0088 - Expander® Tätnings Plugg
med kropp av rostfritt stål

Expanderande tätningspluggar används för säker, snabb ekonomisk tätning av hål i vätsketeknologi, dvs, borrade hydrauliska hål i fixturer. Monteras genom att pressa pluggarna i de borrade hålen med hjälp av ett monteringsdon.

Vi refererar till de tekniska data som följer efter produktinformationssidorna.

Denna artikel 22880.0088 - Expander® Tätnings Plugg med kropp av rostfritt stål / Kropp och kula av rostfritt stål (d1: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Expander® Tätnings Plugg Kropp och kula av rostfritt stål (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artikel nr.:
22880.0088
Dokument
Expander Tätnings Plugg
  • Kropp och kula av rostfritt stål
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 11,6 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Vikt: 2,9 g
Expander Tätnings Plugg

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Kula

  • Rostfritt stål 1.4301
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22880.0088
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."