24310.0980 - U-handtag

U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.

Dessa rundade U-handtag utmärker sig genom sin ergonomiska och stabila konstruktion samt dess enkla och tidlösa design.

Samma utförande som modell med stödbricka.

Tack vare större stödyta, behövs inga stödbrickor.  

Denna artikel 24310.0980 - U-handtag / (d1: 16 mm, l ±0,5: 300 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag (EH 24310.)

Material
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel nr.:
24310.0980
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 603 g
U-handtag

Material

Handtag

  • Stål, plastbelagd, svart   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24310.0980
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."