Halder har använt årtionden av erfarenhet av att tillverka SIMPLEX mjuka hammare till en låssmeds-hammare vars innovativa detaljer ger förbättrad prestanda vid daglig användning som kan ses, kännas och mätas.
Låssmedshammaren, tillverkad enligt DIN 1041, har ett hejarsmitt hammarhuvud tillverkat av högkvalitativt specialstål med polerad pen och bane, samt en avfasning som uppfyller standarderna. Bane och pen är försiktigt härdade och värmebehandlade. Den speciella anslutningen mellan hammarhuvudet och handtagshylsan bildar en icke avtagbar, vibrationsdämpande enhet. Dessa egenskaper, i kombination med det ergonomiskt formade hickoryhandtaget, åstadkommer märkbar studsabsorption, vilket resulterar i en fullständig överföring av slagkraften till arbetsstycket.
Studier visar att påfrestningarna från vibrationerna som handtaget utsätts för på stål är ca 68.7 % mindre när man använder en Halder Låssmedshammare jämfört med en vanlig 500g DIN låssmedshammare. Halders låssmedshammare ger också ifrån sig ca. 24.2% mer slagkraft än en vanlig 500g DIN låssmedshammare.
Dessa egenskaper garanterar arbete utan utmattning tack vare minskade vibrationer från stöten, vilket förlänger livslängden betydligt. Förutom en optimerad och attraktiv design har verktyget även detaljer som ett handtag med gummiskyddshylsa för att absorbera missade slag.
Låssmedshammaren finns i storlekarna 300g, 500g, 800g, och 1000g.
Halder låssmedshammare är GS-certifierad genom VPA Remscheid test institut, och förstås “Made in Germany”. Dess ändamålsenliga kvaliteer gör det till verktyget för handel och industri och för privata användare - för alla applikationer som hittills kräver konventionella låssmedshammare, som orsakar överdrivna vibrationer och utmattning.