Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we z kół­kiem pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987

EH 4213.

Sworznie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17987 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Sworznie blokujące kulkowe ( szybkozłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.

Obróbka powierzchni:

  • Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane według AMS2700

Obróbka cieplna:

  • Tuleja: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Sworzeń: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Twój wybór zwrócił 219 trafień

Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]
opis stan­dar­do­wy

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
4,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C343 / NAS1333C6C43D
Nr towaru:
4213.A43
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 4,3 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 33,7 g
  • opis standardowy: MS17987C343 / NAS1333C6C43D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
4,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C345 / NAS1333C6C45D
Nr towaru:
4213.A45
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 4,5 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 34,4 g
  • opis standardowy: MS17987C345 / NAS1333C6C45D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
4,6 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C346 / NAS1333C6C46D
Nr towaru:
4213.A46
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 4,6 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 34,7 g
  • opis standardowy: MS17987C346 / NAS1333C6C46D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
3/16 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
5,150 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C350 / NAS1333C6C50D
Nr towaru:
4213.A50
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 3/16 w
  • A min.: 0,187 w
  • A maks.: 0,1885 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 5 w
  • B ±0,005: 0,22 w
  • C 0 -0,04: 0,26 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,45 w
  • H min.: 0,73 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 5.150 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • opis standardowy: MS17987C350 / NAS1333C6C50D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
4,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C445 / NAS1334C6C45D
Nr towaru:
4213.B45
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 4,5 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 47,6 g
  • opis standardowy: MS17987C445 / NAS1334C6C45D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C403 / NAS1334C6C03D
Nr towaru:
4213.B03
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,3 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 21,8 g
  • opis standardowy: MS17987C403 / NAS1334C6C03D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,4 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C404 / NAS1334C6C04D
Nr towaru:
4213.B04
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,4 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 22,4 g
  • opis standardowy: MS17987C404 / NAS1334C6C04D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C405 / NAS1334C6C05D
Nr towaru:
4213.B05
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,5 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 23 g
  • opis standardowy: MS17987C405 / NAS1334C6C05D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,6 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C406 / NAS1334C6C06D
Nr towaru:
4213.B06
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,6 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 23,6 g
  • opis standardowy: MS17987C406 / NAS1334C6C06D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,7 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C407 / NAS1334C6C07D
Nr towaru:
4213.B07
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,7 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 24,2 g
  • opis standardowy: MS17987C407 / NAS1334C6C07D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,8 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C408 / NAS1334C6C08D
Nr towaru:
4213.B08
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,8 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 24,9 g
  • opis standardowy: MS17987C408 / NAS1334C6C08D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
0,9 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C409 / NAS1334C6C09D
Nr towaru:
4213.B09
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,9 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 25,5 g
  • opis standardowy: MS17987C409 / NAS1334C6C09D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C410 / NAS1334C6C10D
Nr towaru:
4213.B10
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 26,1 g
  • opis standardowy: MS17987C410 / NAS1334C6C10D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,1 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C411 / NAS1334C6C11D
Nr towaru:
4213.B11
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,1 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 26,7 g
  • opis standardowy: MS17987C411 / NAS1334C6C11D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,2 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C412 / NAS1334C6C12D
Nr towaru:
4213.B12
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,2 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 27,3 g
  • opis standardowy: MS17987C412 / NAS1334C6C12D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,3 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C413 / NAS1334C6C13D
Nr towaru:
4213.B13
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,3 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 27,9 g
  • opis standardowy: MS17987C413 / NAS1334C6C13D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,4 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C414 / NAS1334C6C14D
Nr towaru:
4213.B14
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,4 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 28,5 g
  • opis standardowy: MS17987C414 / NAS1334C6C14D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,5 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C415 / NAS1334C6C15D
Nr towaru:
4213.B15
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,5 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 29,2 g
  • opis standardowy: MS17987C415 / NAS1334C6C15D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,6 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C416 / NAS1334C6C16D
Nr towaru:
4213.B16
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,6 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 29,8 g
  • opis standardowy: MS17987C416 / NAS1334C6C16D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,7 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C417 / NAS1334C6C17D
Nr towaru:
4213.B17
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,7 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 30,4 g
  • opis standardowy: MS17987C417 / NAS1334C6C17D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,8 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C418 / NAS1334C6C18D
Nr towaru:
4213.B18
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,8 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 31 g
  • opis standardowy: MS17987C418 / NAS1334C6C18D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
1,9 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C419 / NAS1334C6C19D
Nr towaru:
4213.B19
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,9 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 31,6 g
  • opis standardowy: MS17987C419 / NAS1334C6C19D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C420 / NAS1334C6C20D
Nr towaru:
4213.B20
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 32,2 g
  • opis standardowy: MS17987C420 / NAS1334C6C20D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [w]:
1/4 w
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [w]:
2,1 w
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17987C421 / NAS1334C6C21D
Nr towaru:
4213.B21
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem
  • Średnica nominalna A: 1/4 w
  • A min.: 0,247 w
  • A maks.: 0,2485 w
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,1 w
  • B ±0,005: 0,289 w
  • C 0 -0,04: 0,29 w
  • D maks.: 0,31 w
  • E maks.: 0,53 w
  • F min.: 1,06 w
  • G maks.: 1,5 w
  • H min.: 0,78 w
  • J min.: 0,08 w
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 w
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 32,8 g
  • opis standardowy: MS17987C421 / NAS1334C6C21D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sworzeń

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sprężyna

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM-A-313)

Uchwyt

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Pierścień mocujący

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM A-313/A313M)

Przycisk

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 303 (specyfikacja ASTM A484/484M)

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 440C (specyfikacja AMS5630)

Uwagi

Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.

Wersja specjalna na zapytanie.

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Działanie

Sworznie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające. Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 4213. Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem – pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.