Sworz­nie nośne gwin­to­wa­ne samozabezpieczające, do otworów z fazowaniem wg normy DIN 332

EH 22352.

Sworzeń nośny gwintowany do użycia w otworach gwintowanych z fazowaniem wg normy DIN 332.

Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Podczas przenoszenia element gwintowany sworznia umieszczony jest otworze gwintowanym. W odróżnieniu do śrub oczkowych, montaż sworzni gwintowanych nie wymaga czasu na wkręcanie i wykręcanie.

Wszystkie wykonania są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie ze stali nierdzewnej jest również odporne na działanie warunków atmosferycznych, jest więc odpowiednie do użycia na wolnym powietrzu. Ponadto bardzo wytrzymały, utwardzany sworzeń pozwala na użycie z dużymi obciążeniami.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Nr towaru:
22352.2008
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Gwint montażowy: M8
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 227 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
Nr towaru:
22352.2010
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • Gwint montażowy: M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 274 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
Nr towaru:
22352.2012
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • Gwint montażowy: M12
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 249 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Nr towaru:
22352.2016
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Gwint montażowy: M16
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 271 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
16,6 kN
Nr towaru:
22352.2020
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 16,6 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 5,8 kN
  • Gwint montażowy: M20
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 554 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
23 kN
Nr towaru:
22352.2024
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 23 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • Gwint montażowy: M24
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1234 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Nr towaru:
22352.3008
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Gwint montażowy: M8
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 227 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
Nr towaru:
22352.3010
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • Gwint montażowy: M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 274 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
Nr towaru:
22352.3012
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • Gwint montażowy: M12
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 249 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
Nr towaru:
22352.3016
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • Gwint montażowy: M16
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 271 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Nr towaru:
22352.3020
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 5,8 kN
  • Gwint montażowy: M20
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 555 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Load ca­pa­ci­ty ac­cor­ding to DIN EN 13155 F1 [kN]:
23 kN
Nr towaru:
22352.3024
CAD
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 23 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • Gwint montażowy: M24
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1234 g
show article view
Sworznie nośne gwintowane

Materiał

Część sworznia

  • Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Przycisk

  • Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Klamra

  • Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
  • Stal nierdzewna 1.4571

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Montaż

Gwintowane sworznie podnoszące można zamontować w gwincie, który jest zgodny z wymiarem.

Montaż:

  1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
  2. Włóż gwintowany sworzeń nośny.
  3. Zwolnij przycisk (przycisk musi być z powrotem w swojej pierwotnej pozycji.).
  4. Dokręć ręcznie gwintowany gwintowany sworzeń nośny, aż całkowicie oprze się na powierzchni styku.
  5. Należy upewnić się, że segmenty gwintu są zazębione w gwincie montażowym.

Demontaż:

  1. Odkręć gwintowany trzpień do podnoszenia o około. ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  2. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
  3. Wyjmij gwintowany kołek do podnoszenia.
  4. Zwolnij przycisk

Działanie

Każdy gwintowany sworzeń nośny zawiera instrukcję obsługi oraz deklaracją zgodności EC.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Krótka instrukcja obsługi gwintowanych sworzni nośnych do otworów z fazowaniem zgodnych z DIN 332 ( EH 22352).
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
FAQ - Sworznie nośne gwintowane
Kategoria:
FAQ
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22352. Sworznie nośne gwintowane – samozabezpieczające, do otworów z fazowaniem wg normy DIN 332
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Tabela obciążeń gwintowanych sworzni nośnych
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.

 

Jaka jest funkcja gwintowanych sworzni nośnych i w jakich branżach są używane?

Wszelkie komponenty, maszyny i detale z istniejącym gwintem można podnosić lub zabezpieczać bezpośrednio przez gwint. Gwintowane sworznie podnoszące znajdują zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, m.in. w inżynierii mechanicznej, przemyśle elektrycznym, budowie i montażu osprzętu.

Jaka jest różnica między sworzniami nośnymi a gwintowanymi sworzniami nośnymi?

Sworznie nośne można bardzo szybko zamontować w istniejących otworach z podcięciem.

Komponenty, które mają już gwint, można przesuwać lub podnosić za pomocą gwintowanego sworznia nośnego, wkładając go do gwintowanego otworu.

Użyte wcześniej śruby oczkowe można bez problemów lub zmian mechanicznych wymienić w komponencie na gwintowany sworzeń nośny Haldera  - proszę zapoznać się ze specyfikacją obciążenia w katalogu.

Jaka jest zaleta gwintowanego sworznia nośnego w porównaniu ze śrubami oczkowymi?

Śruby oczkowe są tańsze, ale pozostają na przenoszonych częściach. Na dłuższą metę jest to bardzo widoczne w kosztach. Dokręcenie śrub oczkowych wymaga czasu. Dla porównania, gwintowane trzpienie nośne są wsuwane w gwint i blokowane „jednocześnie” przez naciśnięcie przycisku uruchamiającego. Z tego powodu gwintowany trzpień podnoszący amortyzuje się po ok. 350 aplikacjach.

Co należy wziąć pod uwagę podczas montażu gwintowanych sworzni nośnych?

Ponieważ jest to urządzenie do obsługi ładunków z certyfikatem TÜV i oznakowaniem CE, należy przestrzegać instrukcji obsługi. Gwintowany trzpień do podnoszenia musi być zawsze całkowicie włożony w gwint. Dodatkowo, bezpieczeństwo funkcjonalne jest zapewnione poprzez lekkie przekręcenie ręką aż do ogranicznika gwintu.

W jakich rozmiarach gwintu dostępny jest gwintowany sworzeń nośny?

W rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 oraz 1/2", 3/4" i 1". 

Pod jakim obciążeniem osiowym mogą pracować gwintowane sworznie nośne?

Maksymalna nośność zależy od zastosowanej wersji. Wartości mieszczą się w zakresie od 2,1 kN (M8) do 42,3 kN (M30) z 5-krotnym wsp. bezpieczeństwa. Niższe wartości dotyczą obciążenia ukośnego lub pod kątem 90° – patrz tabela danych produktu.

Czy możliwe są również specjalne wykonania gwintowanych sworzni nośnych?

Tak, możliwe są projekty specjalne. Ponieważ jednak odcinki gwintu są wymagane dla każdego rozmiaru gwintu w przypadku gwintowanych sworzni nośnych, w tej chwili mogą być oferowane tylko istniejące rozmiary gwintu. W pewnym zakresie można dokonać zmian w geometrii. W razie potrzeby prześlij nam swoje zapytanie.

Co należy wziąć pod uwagę w przypadku specjalnej konstrukcji gwintowanego sworznia nośnego?

Ponieważ wersje specjalne są tylko podobne do wersji standardowych, aprobata TÜV nie ma zastosowania.

Jeżeli odchylenie od wersji standardowej jest tylko minimalne, możliwe jest oznakowanie CE. W ten sposób część specjalna otrzymuje również specyfikację nośności opartą na równoważnej części standardowej.

Od jakiej liczby sztuk można wyprodukować specjalną wersję gwintowanych sworzni nośnych?

Oferta cenowa może być przygotowana na minimum 10 sztuk. W razie potrzeby prosimy o przesłanie zapytania.

Jaka jest różnica między certyfikatem TÜV a oznakowaniem CE dla kulkowych i gwintowanych sworzni nośnych?

Ponieważ gwintowane i kulkowe sworznie nośne są urządzeniem do obsługi ładunku i dlatego podlegają dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, oznakowanie CE jest obowiązkowe. Oznakowanie CE obejmuje między innymi określenie maksymalnego udźwigu zamka kulkowego/ gwintowanego trzpienia nośnego. Informacje te są określane na podstawie wewnętrznych obliczeń i testów. Blokada kulkowa / gwintowany sworzeń nośny jest zatwierdzony przez TÜV tylko wtedy, gdy wartości te zostały również przetestowane i zatwierdzone przez TÜV. Specjalne konstrukcje są produkowane tylko jako specjalne sworznie bez oznakowania CE, a tym samym bez specyfikacji udźwigu, ponieważ zwykle nie przeprowadza się dla nich testów i obliczeń. Jeśli ma to zastosowanie, oznakowanie CE może zostać wydane, jeśli blokada kulkowa / gwintowany sworzeń podnoszący jest podobny do standardowego sworznia nośnego, a jego dane dotyczące obciążenia można wykorzystać jako odniesienie. Certyfikat TÜV musi być specjalnie zamówiony w TÜV dla każdego rozmiaru do testowania i wiąże się to z dodatkowymi kosztami. W razie potrzeby prześlij nam swoje zapytanie.

Czy informacje na  gwintowanych sworzniach nośnych wskazują na partię produkcyjną?

Tak, oprócz rocznej daty produkcji, numer partii BA jest również podany na sworzniu nośnym.

Z jakich materiałów wykonane są gwintowane sworznie nośne?

W zależności od zastosowania dostępna jest wersja ze stali ulepszanej cieplnie, hartowanej i fosforanowanej manganowo oraz wersja ze stali nierdzewnej 1.4542 utwardzanej wydzieleniowo. Wartości obciążenia patrz tabela danych produktu.

Jaka jest żywotność sworznia kulkowego?

Nie można na to odpowiedzieć w sposób ogólny, ponieważ zawsze zależy to od aplikacji i warunków otoczenia. Sworzeń kulowy musi być raz w roku poddany kontroli bezpieczeństwa z kontrolą wizualną i funkcjonalną przez kompetentną osobę. W przypadku uszkodzenia sworznia kulkowego, np. jeśli wykazuje pęknięcia lub jest zdeformowany itp., należy go natychmiast wycofać z użytku.