4218.B20 - Smycze
zgodnie z DAN80

Stosowane w celu ochrony np. sworzni blokujących kulkowych przed zgubieniem.

Linki mocujące charakteryzują się lekką i elastyczną konstrukcją.

Oprócz wersji standardowych, produkujemy również wszystkie inne wersje (różne długości) i konstrukcje (typ [rys.] 1 - 3) zgodnie z normą. Opcjonalnie dostępne są wszystkie warianty zawieszek (mosiądz, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20). Możliwe są krótkie terminy dostaw.

Ten artykuł 4218.B20 - Smycze zgodnie z DAN80 / z końcówką kablową / with cable lug and key ring () jest wariantem grupy artykułów Smycze zgodnie z DAN80 (EH 4218.)

Wer­sja
ry­su­nek
L - +5 -3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z końcówką kablową / with cable lug and key ring
ry­su­nek:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
4218.B20
Dokumenty
Smycze
  • z końcówką kablową / with cable lug and key ring – rysunek 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Waga: 5 g
Smycze

Materiał

Linka

  • Nylon, biały (zgodnie z MIL-C-5040 Typ III)

kółko

  • Stal nierdzewna (zgodnie z DAN191C20)

Końcówka linki

  • Miedziowane galwanicznie (zgodnie z DIN46237 4-6)

Izolator

  • Nylon (poliamid), żółty

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 4218.B20
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.