23090.0008 - Nakrętki przedłużające
(wysokość 3 d)

W porównaniu z nakrętką sześciokątną według DIN 6330, nakrętki przedłużające są wydłużone i nadają się szczególnie do łączenia śrub dwustronnych.

Ten artykuł 23090.0008 - Nakrętki przedłużające (wysokość 3 d) / (d: M8) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki prze­dłu­ża­ją­ce (wysokość 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Nr towaru:
23090.0008
Dokumenty
Nakrętki przedłużające
  • System: V40
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Waga: 19 g
Nakrętki przedłużające

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23090.0008
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.