Dodatkową podporę stanowi gwintowany element kontrujący - łapa EH 23185. dla zwiększenia wysokości mocowania (wymiar h2). Wysokość zacisku jest regulowana bezstopniowo.
Ten artykuł 23185.0421 - Podpora przedłużająca do łap dociskowych prostych regulowanych z elementem kontrującym / (d1: M20, l: 109 mm) jest wariantem grupy artykułów Podpora przedłużająca do łap dociskowych prostych regulowanych z elementem kontrującym (EH 23185.)
Korpus
Śruba podporowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels