Te tuleje do sworzni mocujących są dostępne w wersji pływającej oraz centrycznej. Należy zapoznać się z instrukcją montażu.
Ten artykuł 23111.0714 - Tuleje do sworzni mocujących / centryczny (d1 F6: 30 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) jest wariantem grupy artykułów Tuleje do sworzni mocujących (EH 23111.)
Tuleje ruchome posiadają charakterystyczny rowek.
Dwie tuleje centrujące i dwie pływające zamontowane w płycie gwarantują, optymalną powtarzalność podczas montażu.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels