Uchwyty w kształcie litery U są stosowane na przykład w drzwiach maszyn, drzwiach meblowych, drzwiach szafek, szufladach.
Charakteryzują się ergonomicznym kształtem profilu o wysokiej stabilności oraz prostym i ponadczasowym wzornictwem.
Ten artykuł 24300.0101 - Uchwyt w kształcie litery U montaż czołowy / Aluminium, jasne (b: 20 mm, l1 ±0,25: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyt w kształcie litery U montaż czołowy (EH 24300.)
Uchwyt
Montaż od strony operatora poprzez śrubę cylindryczną.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels