Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 16 trafień
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Waga: 14 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 15 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 48 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 50 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 53 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
średnica kulki: 25 mm
SW: 27 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 186 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 407 Nm
Waga: 639 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 698 Nm
Waga: 673 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Waga: 14 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 15 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 48 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 50 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 53 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
średnica kulki: 25 mm
SW: 27 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 186 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 407 Nm
Waga: 639 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal nierdzewna
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 698 Nm
Waga: 673 g
show article view
Materiał
Element sprężyny
Kulka
Stop twardy, żłobkowany, niklowany
Korpus
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Karta katalogowa EH 22731. Podstawki wahliwe – z metalową kulką, żłobkowane, z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.