Kier­tee­seen lu­kit­tu­vat pi­ka­nos­to­ta­pit Itselukittuva

EH 22355.

Pikakiinnitysnostotappeja (kierteeseen lukittavia nostotappeja) käytetään kiinnitykseen, lukitsemiseen, säätämisen ja vaihtamiseen. Ne on irrotettavissa nopeasti ja helposti.

Painiketta painettaessa kierteellä varustettu segmentti vapautuu ja pikalukitustappi voidaan kiertää kierrereikään tai irti siitä. Aikaa vievää kiinni- ja aukiruuvausta ei tarvita.

Kierretapin ominaisuuksia:

  • korroosiosuojattu
  • ei aikaa vievää kiinni- ja auki ruuvausta
  • lukittuu jousen ansiosta itsestään

Valintasi johti 24 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,3 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
12,7 kN
Tuote-Nro.:
22355.0102
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Paikoituskierre: M8
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,3 kN
  • Paino: 86 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 12,7 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,3 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
12,7 kN
Tuote-Nro.:
22355.0104
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Paikoituskierre: M8
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,3 kN
  • Paino: 90 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 12,7 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,3 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
12,7 kN
Tuote-Nro.:
22355.0106
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Paikoituskierre: M8
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,3 kN
  • Paino: 93 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 12,7 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
20,6 kN
Tuote-Nro.:
22355.0202
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2 kN
  • Paino: 93 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 20,6 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
20,6 kN
Tuote-Nro.:
22355.0204
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2 kN
  • Paino: 94 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 20,6 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
20,6 kN
Tuote-Nro.:
22355.0206
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2 kN
  • Paino: 99 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 20,6 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,8 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
30,4 kN
Tuote-Nro.:
22355.0303
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,8 kN
  • Paino: 99 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 30,4 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,8 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
30,4 kN
Tuote-Nro.:
22355.0306
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,8 kN
  • Paino: 108 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 30,4 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,8 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
30,4 kN
Tuote-Nro.:
22355.0310
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,8 kN
  • Paino: 122 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 30,4 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,5 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
62,9 kN
Tuote-Nro.:
22355.0503
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M16
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,5 kN
  • Paino: 116 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 62,9 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,5 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
62,9 kN
Tuote-Nro.:
22355.0506
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M16
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,5 kN
  • Paino: 133 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 62,9 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,5 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
62,9 kN
Tuote-Nro.:
22355.0510
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M16
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,5 kN
  • Paino: 155 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 62,9 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,3 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
16,7 kN
Tuote-Nro.:
22355.1102
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Paikoituskierre: M8
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,3 kN
  • Paino: 86 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 16,7 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,3 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
16,7 kN
Tuote-Nro.:
22355.1104
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Paikoituskierre: M8
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,3 kN
  • Paino: 90 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 16,7 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2,3 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
16,7 kN
Tuote-Nro.:
22355.1106
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Paikoituskierre: M8
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 3,3 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2,3 kN
  • Paino: 93 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 16,7 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
27,1 kN
Tuote-Nro.:
22355.1202
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2 kN
  • Paino: 93 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 27,1 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
27,1 kN
Tuote-Nro.:
22355.1204
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2 kN
  • Paino: 94 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 27,1 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
2 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
27,1 kN
Tuote-Nro.:
22355.1206
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Paikoituskierre: M10
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,9 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 2 kN
  • Paino: 99 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 27,1 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,8 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
22355.1303
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,8 kN
  • Paino: 99 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 40 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,8 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
22355.1306
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,8 kN
  • Paino: 108 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 40 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,8 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
22355.1310
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M12
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,5 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,8 kN
  • Paino: 122 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 40 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,5 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
82,7 kN
Tuote-Nro.:
22355.1503
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M16
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,5 kN
  • Paino: 116 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 82,7 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,5 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
82,7 kN
Tuote-Nro.:
22355.1506
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M16
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,5 kN
  • Paino: 133 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 82,7 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Mää­ri­tet­ty ki­ris­tys­mo­ment­ti ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Kiin­ni­tys­voi­ma ~2) [kN]:
1,5 kN
Leik­kaus­lu­juus3) min. [kN]:
82,7 kN
Tuote-Nro.:
22355.1510
CAD
Asiakirjat
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Paikoituskierre: M16
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,1 kN
  • Määritetty kiristysmomentti ~1): 3,5 Nm
  • Kiinnitysvoima ~2): 1,5 kN
  • Paino: 155 g
  • Leikkauslujuus3) min.: 82,7 kN
show article view
Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit

Materiaali

Tappiosa

  • Teräs, mangaanipinnoitettu
  • Ruostumaton teräs

Kahva

  • Kestomuovi PA 6, musta, himmeä, kuten RAL 9005

Painonappi

  • Alumiini, oranssi, eloksoitu

Kierre-elementti

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Kierteen geometrian ansiosta kiristysvoima on suurempi pienemmillä kierreko'oilla

Asennus

Pikakiinnitystapit voi kiertää vain oikean kokoiseen kierteeseen.

Kiinnitys:

  1. Paina painiketta
  2. Työnnä kierretappi kierrereikään
  3. Päästä painike

Irrotus:

  1. Kierrä kierretappia vastapäivään noin neljänneskierrosta
  2. Paina painiketta
  3. Irrota kierretappi kierrereiästä

Toiminto

Kierteellä varustetut segmentit avataan painiketta painamalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22355. Kierteeseen lukittuvat pikanostotapit – Itselukittuva
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."